C-BCSI 6/10X2,8 - Cosse
3240546

Cosse de câble mâle plat, jaune, 4 - 6 mm2, dimension de pointe 24 x 2,8 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Zone de trempe brasée pour forces d'extraction extrêmes en association avec les pinces CRIMPFOX RCI...
Enfichage simple et sûr des conducteurs avec « EASY ENTRY »
Absence d'halogène
Étamage électrolytique