C-BCSI 6/18X4,5 - Cosse
3240533

Cosse de câble mâle plat, jaune, 4 à 6 mm2, dimension de pointe 32 x 4,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Zone de trempe brasée pour forces d'extraction extrêmes en association avec les pinces CRIMPFOX RCI...
Enfichage simple et sûr des conducteurs avec « EASY ENTRY »
Absence d'halogène
Étamage électrolytique