SKS 20 - Bloc de jonction de blindage
3240212

Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre via des barres collectrices

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Selon les exigences de la directive et des normes relatives aux équipements électriques en atmosphères explosibles, les raccordements de blindage ne sont pas compatibles avec une certification. Il est donc possible d'installer les raccordements de blindage en atmosphère explosible, même sans disposer de l'homologation et du marquage correspondants.
Trois types de montage sont possibles : sur profilé NS 35, sur barre collectrice ou directement sur plaque de montage conductrice.