RBO 5-T-F-B
-
Bloc de jonction de sectionnement pour essais
3214945
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 57 A, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 6 mm2, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonctions à tige filetée |
Pas | 13 mm |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,82 W |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 6 mm² |
Type de raccordement | Raccordement boulonné |
Longueur à dénuder | La longueur à dénuder dépend de la consigne du fabricant de cosses. |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Int. nom. | 57 A |
Courant de charge maximal | 57 A (pour section de conducteur 10 mm²) |
Tension nominale | 800 V |
Section nominale | 6 mm² |
Raccordement de la cosse DIN 46234:1980-03 | |
Connexion selon la norme | DIN 46234:1980-03 |
Section | 0,1 mm² ... 10 mm² |
Section AWG | 26 ... 8 (conversion selon CEI) |
Diamètre de l'œil | 5,3 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre des boulons | 5 mm |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 2 ... 2,2 Nm |
Connexion selon la norme | DIN 46237:1970-07 |
Section | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section AWG | 20 ... 10 (conversion selon CEI) |
Diamètre de l'œil | 5,3 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre des boulons | 5 mm |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 2 ... 2,2 Nm |
Code couleur cosses annulaires : rouge | 1 mm² |
Code couleur cosses annulaires : bleu | 2,5 mm² |
Code couleur cosses annulaires : jaune | 6 mm² |
Largeur | 13 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Hauteur | 53,3 mm |
Profondeur | 39,7 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 47,1 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 54,6 mm |
Pas | 13 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Référence | 3214945 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE4433 |
Product key | BE4433 |
GTIN | 4046356605854 |
Poids par pièce (emballage compris) | 29,15 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 29,15 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FB 10-13 - Pont de jonction 3059126
-
FB 10-13 ISO - Pont de jonction 3059663
-
TS-KK 3 - Séparateur 2770215
-
AP RSC - Profilé de recouvrement 3058017
-
D-RSC 5 - Flasque d'extrémité 3058020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 13:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 0829131
-
ZB 13 CUS - Ruban de repérage ZB 0829132
-
ZBF 13:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0829133
-
ZBF 13 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0829134
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
SZK PH2 VDE - Tournevis 1205163
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Tournevis 1205082
-
CARRIER F-13 KIT - Kit de court-circuit pour transformateur de courant 3215070
-
TS-UT 6-T/SP - Séparateur 3072821
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem