PTTBS 1,5/S/U-OG/O-GN
-
Bloc de jonction à deux niveaux
3214666
Bloc de jonction à deux niveaux, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er et 2e étage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/orange
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | PTS |
| Nombre de connexions | 4 |
| Nombre de rangées | 2 |
| Potentiels | 2 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,56 W |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 1,5 mm² |
| 1er et 2e étage | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Gabarit | A1 / B1 |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section du conducteur AWG | 26 ... 16 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 16 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1 mm² (il est conseillé d'utiliser l'embout AI-S 1-8 TQ, référence 1200293) |
| Int. nom. | 16 A |
| Courant de charge maximal | 16 A |
| Tension nominale | 500 V |
| Section nominale | 1,5 mm² |
| 1er et 2e étage Section de raccordement par enfichage direct | |
| Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Données assignées (ATEX/IECEx) | |
| Repérage | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Plage de température de service (1) | -60 °C ... 85 °C |
| Plage de température de service (2) | -40 °C ... 110 °C |
| Accessoires homologués Ex | 3214699 D-PTTBS 1,5/S |
| 3030747 ATP-STTB 4 | |
| 1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Liste ponts | Pont enfichable / FBS 2-3,5 / 3213014 |
| Pont enfichable / FBS 3-3,5 / 3213027 | |
| Pont enfichable / FBS 4-3,5 / 3213030 | |
| Pont enfichable / FBS 5-3,5 / 3213043 | |
| Pont enfichable / FBS 10-3,5 / 3213056 | |
| Pont enfichable / FBS 20-3,5 / 3213069 | |
| Données de pontage | 13 A / 1,5 mm² |
| Augmentation de température Ex | 40 K (14,7 A/1,5 mm²) |
| lorsque le pontage est réalisé avec un pont | 352 V |
| - pour pontage discontinu | 220 V |
| - pour pontage discontinu via bloc de jonction PE | 220 V |
| Tension d'isolement assignée | 320 V |
| Sortie | (permanent) |
| Étage Ex Généralités | |
| Tension de référence | 352 V |
| Courant de référence | 13,5 A |
| Courant de charge maximal | 13,5 A |
| Caractéristiques raccordement Ex Généralités | |
| Section nominale | 1,5 mm² |
| Section assignée AWG | 16 |
| Capacité de raccordement rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Capacité de raccordement AWG | 26 ... 16 |
| Capacité de raccordement flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Capacité de raccordement AWG | 26 ... 16 |
| Sortie | (permanent) |
| Étage Ex 1er étage | |
| Résistance de contact | 1,7 mΩ |
| Sortie | (permanent) |
| Étage Ex 2ème étage | |
| Résistance de contact | 1,4 mΩ |
| Largeur | 3,5 mm |
| Largeur de couvercle | 2,2 mm |
| Hauteur | 78,8 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 48,2 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 55,7 mm |
| Couleur | multicolore (RAL -) |
| vert (RAL 6021) | |
| orange (RAL 2003) | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Essai de tension de choc | |
| Tension témoin valeur de consigne | 7,3 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai d'échauffement | |
| Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux courants de courte durée 1,5 mm² | 0,18 kA |
| Résultat | Essai réussi |
| Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
| Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | oui |
| Résistance mécanique | |
| Résultat | Essai réussi |
| Fixation sur le support | |
| Profilé/support de fixation | NS 35 |
| Force d'essai, valeur de consigne | 1 N |
| Résultat | Essai réussi |
| Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
| Vitesse de rotation | 10 tr./min |
| Tours | 135 |
| Section de conducteur/poids | 0,14 mm2/0,2 kg |
| 1,5 mm2/0,4 kg | |
| Résultat | Essai réussi |
| Vieillissement | |
| Cycles de température | 192 |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai au brûleur à aiguille | |
| Temps d'action | 30 s |
| Résultat | Essai réussi |
| Oscillations/grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
| Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
| Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Accélération | 3,12g |
| Durée de contrôle par axe | 5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Résultat | Essai réussi |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 30g |
| Durée des chocs | 18 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Référence | 3214666 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE2214 |
| Product key | BE2214 |
| GTIN | 4046356694247 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 8,042 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 7,86 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
| ECLASS-15.0 | 27250102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBS 2-3,5 - Pont enfichable 3213014
-
FBS 3-3,5 - Pont enfichable 3213027
-
FBS 4-3,5 - Pont enfichable 3213030
-
FBS 5-3,5 - Pont enfichable 3213043
-
FBS 10-3,5 - Pont enfichable 3213056
-
FBS 20-3,5 - Pont enfichable 3213069
-
FBS 2-3,5 BU - Pont enfichable 3213086
-
FBS 3-3,5 BU - Pont enfichable 3213099
-
FBS 4-3,5 BU - Pont enfichable 3213109
-
FBS 5-3,5 BU - Pont enfichable 3213112
-
FBS 10-3,5 BU - Pont enfichable 3213125
-
FBS 20-3,5 BU - Pont enfichable 3213138
-
FBS 2-3,5 GY - Pont enfichable 3213153
-
FBS 3-3,5 GY - Pont enfichable 3213167
-
FBS 4-3,5 GY - Pont enfichable 3213180
-
FBS 5-3,5 GY - Pont enfichable 3213183
-
FBS 10-3,5 GY - Pont enfichable 3213196
-
FBS 20-3,5 GY - Pont enfichable 3213206
-
FBS 50-3,5 - Pont enfichable 3000706
-
FBS 50-3,5 BU - Pont enfichable 3000708
-
FBS 50-3,5 GY - Pont enfichable 3000707
-
ATP-STTB 4 - Séparateur 3030747
-
D-PTTBS 1,5/S - Flasque d'extrémité 3214699
-
AI-S 1 - 8 TQ - Embout 1200293
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 3,5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 0829414
-
ZB 3,5 CUS - Ruban de repérage ZB 0829415
-
UCT-TM 3,5 - Repères pour blocs de jonction 0829484
-
UCT-TM 3,5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829581
-
GBS 3,5-25X3,5 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules 0830290
-
GBS 3,5-25X12 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules 0830292
-
PS-3,5 - Fiche de test 3031010
-
DP PS-3,5 - Plaque d'écartement 3031011
-
PS-3,5/E - Fiche de test 3031012
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0829394
-
UCT-TMF 3,5 - Repères pour blocs de jonction 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829644
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
ST-BW 0 - Outil de déverrouillage 1200135
-
PROJECT COMPLETE - Logiciel 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pince à sertir 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pince à sertir 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pince à sertir 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Pince à sertir 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Pince à sertir 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Pince à sertir 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Pince à sertir 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Pince à sertir 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Pince à sertir 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Pince à sertir 1212043
-
CRIMPFOX-M - Pince à sertir 1212072
Avantages
Raccordement rapide du conducteur grâce à la technique d'insertion directe sans outil
Insertion facile grâce à des forces d'insertion réduites
Résistances élevées à la traction du conducteur grâce à la conception du ressort
Raccordement du conducteur résistant aux vibrations et sans entretien
Flexibilité totale grâce à l'uniformité des accessoires de pont, de repérage et de contrôle CLIPLINE complete
Gain de place important grâce à l'intégration compacte de deux circuits électriques séparés dans un seul bloc de jonction
Optimisé pour le câblage manuel et automatisé
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem