CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 175 A | |||
C | ||||
600 V | 175 A |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00004G1cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 175 A | |||
C | ||||
600 V | 175 A |
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECExSEV13.0003UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 187 A | 2,5 - 70 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: SEV13ATEX0132UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 187 A | 2,5 - 70 |