MPS-MT SN
-
Fiche de test
3212251
Fiche de test, avec raccordement soudé, section de conducteur jusqu'à 1 mm2 , surface étamée, nombre de pôles: 1, coloris: argenté
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Le contact du point test avec la ligne de pontage et toutes les alvéoles pour fiche test de 2,3 mm s'établit en toute sécurité
Points test en deux parties pour une combinaison individuelle des couleurs des connecteurs
Les points test sont enfichés dans l'orifice fonctionnel des bloc de jonction du système CLIPLINE complete ou dans les emplacements prévus à cet effet