UK 10,3 HESILED 1000V - Porte-fusibles
3211249

Porte-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: gPV 10,3 x 38 mm selon la norme 60269-6, tension nominale: 1000 V DC, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 16 mm2, section :  0,75 mm2- 25 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Identification rapide des fusibles défectueux, indépendamment du sens du courant, grâce à l'indicateur d'état LED
Possibilité de pontage facile
Pour cartouches fusibles 10 x 38 gPV, suivant CEI 60269-6
Porte-fusible pour la protection de phases PV de 400 V-1 000 V DC