UK 10,3-HESI 1000V
-
Porte-fusibles
3211236
Porte-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: gPV 10,3 x 38 mm selon la norme 60269-6, tension nominale: 1000 V DC, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 16 mm2, section : 1 mm2- 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonction-fusibles |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Type de fusible | Verre / Céramique / ... |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4 W |
Fusible | gPV 10,3 x 38 mm selon la norme 60269-6 |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 16 mm² |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 2 Nm |
Longueur à dénuder | 15 mm |
Gabarit | B6 |
A7 | |
Connexion selon la norme | CEI 60269-1 / -2 |
Section de conducteur rigide | 1 mm² ... 16 mm² |
Section du conducteur AWG | 18 ... 6 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 1 mm² ... 16 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 18 ... 6 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 1 mm² ... 6 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 1 mm² ... 6 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 1,5 mm² ... 4 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Int. nom. | 30 A (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.) |
Courant de charge maximal | 30 A (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.) |
Tension nominale | 1000 V DC (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.) |
Section nominale | 16 mm² |
Largeur | 18 mm |
Hauteur | 81 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 65,5 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 73 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Groupe d'isolant | IIIa |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 85 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60269-1 / -2 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3211236 |
Conditionnement | 12 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | BE1234 |
Product key | BE1234 |
GTIN | 4046356482394 |
Poids par pièce (emballage compris) | 46,39 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 46,39 g |
Numéro du tarif douanier | 85369095 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
EB 3-18 - Pont d'insertion 3009305
-
FUSE 10,3X38 2A PV - Fusible 3061295
-
FUSE 10,3X38 4A PV - Fusible 3061305
-
FUSE 10,3X38 6A PV - Fusible 3061318
-
FUSE 10,3X38 8A PV - Fusible 3061321
-
FUSE 10,3X38 10A PV - Fusible 3061334
-
FUSE 10,3X38 12A PV - Fusible 3061347
-
FUSE 10,3X38 16A PV - Fusible 3061350
-
FUSE 10,3X38 20A PV - Fusible 3061363
-
FUSE 10,3X38 25A PV - Fusible 3061364
-
FUSE 10,3X38 15A PV - Fusible 3061348
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
EMLP (13X9)R - Etiquette 0819453
-
BMKL 12X12 WH - Feuille d'étiquettes DIN-A4 5032361
-
MPL-UK 10,3-HESI - Tige de raccordement 1719774
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZBF 16:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB, plat 0827464
-
ZBF 16 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0827465
-
UC-TMF 16 - Repères pour blocs de jonction 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824678
-
UCT-TMF 16 - Repères pour blocs de jonction 0829218
-
UCT-TMF 16 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829693
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FUSE 10,3X38 25A PV 900V - Fusible 3061365
-
FUSE 10,3X38 6A PV A - Fusible 3062778
-
FUSE 10,3X38 8A PV A - Fusible 3062779
-
FUSE 10,3X38 12A PV A - Fusible 3062781
-
FUSE 10,3X38 16A PV A - Fusible 3062782
-
FUSE 10,3X38 15A PV A - Fusible 3062784
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Tournevis 1212587
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Tournevis 1205066
Avantages
Porte-fusible pour la protection de phases PV 1 000 V DC
Possibilité de pontage facile
Pour cartouches fusibles 10 x 38 gPV, suivant CEI 60269-6
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem