PTT 1,5/S-2L BU - Blocs de jonction simple
3210357

Blocs de jonction simple, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 9 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, 1er et 2e étage, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les bornes de raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides
La forme compacte et le raccordement frontal permettent un câblage dans les espaces les plus exigus