DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000010TCSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 V | 15 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
24 V | 15 A | 24 - 10 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425LR
Identifiant de lhomologation: LR2371832TANK
Identifiant de lhomologation: 14ME0912cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 V | 7,5 A | |||
En cas d'utilisation individuelle | 24 V | 15 A | ||
C | ||||
24 V | 7,5 A | |||
En cas d'utilisation individuelle | 24 V | 15 A |