QTC 1,5-TG - Bloc de jonction de sectionnement
3205145

Bloc de jonction de sectionnement, L'intensité et la tension sont fonction de la fiche utilisée., tension nominale: 400 V, intensité nominale: 17,5 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement rapide, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La fiche de sectionnement P-DI (2) s'utilise dans tous les blocs de jonction de sectionnement. Après sectionnement, le P-DI est stocké à l'envers dans le module de base.
Le connecteur simple isolé P-FIX (1) permet de constituer un bloc de jonction de traversée de même forme.
Bloc de jonction de sectionnement à zone universelle pour l'accueil de fiches de sectionnement, de connecteurs continus, de fiches d'éléments de construction et de fiches porte-fusibles
Testé pour applications ferroviaires
Ligne de pontage triple permettant une répartition individuelle du potentiel et l'alimentation