Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK - Embout
3200823

Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 16 mm, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grâce à ces embouts spéciaux, les ponts en chaîne peuvent être réalisés facilement.
Les embouts TWIN sont conçus pour permettre un sertissage aisé de deux conducteurs.
Il existe différentes versions d'embouts TWIN répondant à des applications particulières.