AI 0,5 - 8 WH - Embout
3200014

Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: blanc

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Dans le cas de connexions très rapprochées, ceci contribue à améliorer la sécurité de l'isolation et protège l'extrémité des fils.
Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.