RBO 8-3L/N/FE
-
Bloc de jonction à boulon
3076280
Bloc de jonction à boulon, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 192 A, nombre de connexions: 10, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 70 mm2, 1er étage, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, vissage direct, coloris: gris/bleu/noir-jaune
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Bloc de jonctions à tige filetée |
| Nombre de pôles | 5 |
| Pas | 29 mm |
| Nombre de connexions | 10 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 5 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 6,27 W |
| Nombre de raccordements par étage | 10 |
| Section nominale | 70 mm² |
| 1er étage | |
| Type de raccordement | Raccordement boulonné |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Int. nom. | 192 A |
| Courant de charge maximal | 192 A (pour une section de conducteur de 70 mm², la somme des intensités des conducteurs raccordés ne doit pas dépasser le courant de charge max.) |
| Tension nominale | 1000 V |
| Section nominale | 70 mm² |
| Raccordement de la cosse DIN 46234:1980-03 | |
| Connexion selon la norme | DIN 46234:1980-03 |
| Section | 2,5 mm² ... 70 mm² |
| Section AWG | (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 8,4 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Diamètre des boulons | 8 mm |
| Filetage vis | M8 |
| Couple de serrage | 6 ... 12 Nm |
| Connexion selon la norme | DIN 46235:1983-07 |
| Section | 16 mm² ... 70 mm² |
| Section AWG | (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 8,4 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Diamètre des boulons | 8 mm |
| Filetage vis | M8 |
| Couple de serrage | 6 ... 12 Nm |
| Connexion selon la norme | DIN 46237:1970-07 |
| Section | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| Section AWG | (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 8,4 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Diamètre des boulons | 8 mm |
| Filetage vis | M8 |
| Couple de serrage | 6 ... 12 Nm |
| Code couleur cosses annulaires : bleu | 2,5 mm² |
| Code couleur cosses annulaires : jaune | 6 mm² |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 145 mm |
| Hauteur | 136 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 67 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 74,5 mm |
| Pas | 29 mm |
| Couleur | multicolore (RAL -) |
| gris (RAL 7042) | |
| bleu (RAL 5015) | |
| noir (RAL 9005) | |
| jaune (RAL 1018) | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| vissage direct |
| Référence | 3076280 |
| Conditionnement | 2 Unité(s) |
| Commande minimum | 2 Unité(s) |
| Clé de vente | BE4412 |
| Product key | BE4412 |
| GTIN | 4046356653527 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 793,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 793 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 6,722 kg CO2e |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
RBO 8-VS 3 - Barre de connexion 3213182
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etiquette 0801353
-
HC-RBO 8 - Capot de protection 3247967
-
HC-RBO 8 BU - Capot de protection 3247969
-
HC-RBO 8-FE - Capot de protection 3247968
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZB 10 CUS - Ruban de repérage ZB 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824605
-
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809997
-
ZBF10 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825031
-
UC-TMF 10 - Repères pour blocs de jonction 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824662
-
UCT-TMF 10 - Repères pour blocs de jonction 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829679
-
SHN 13 - Outil 1209923
-
PROJECT COMPLETE - Logiciel 1050453
Avantages
Montage sur profilés standard ou directement dans des coffrets de commande
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem