RBO 16-3L/N - Bloc de jonction à boulon
3076277

Bloc de jonction à boulon, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 520 A, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 300 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, vissage direct, coloris: gris/bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles