PT 10,3-HESI 1000V - Porte-fusibles
3062142

Porte-fusibles, type de fusible: gPV 10,3 x 38 mm selon la norme 60269-6, tension nominale: 1000 V DC, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 10 mm2, section :  1,5 mm2- 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Porte-fusible pour la protection de phases PV 1 000 V DC
Pour cartouches fusibles 10 x 38 gPV, suivant CEI 60269-6