UK 16-PR - Blocs de jonction simple
3059016

Blocs de jonction simple, avec vis à alvéole à droite pour la réception des points test, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 76 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,5 mm2 - 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles