QTC 1,5-TWIN-TG - Bloc de jonction de sectionnement
3050413

Bloc de jonction de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement rapide, Section de référence: 1,5 mm2, 1er étage, section : 0,25 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le connecteur simple isolé P-FIX (1) permet de constituer un bloc de jonction de traversée de même forme.
La fiche de sectionnement P-DI (2) s'utilise dans tous les blocs de jonction de sectionnement. Après sectionnement, le P-DI est stocké à l'envers dans le module de base.
La fiche de composants P‑CO (3) peut recevoir différents composants, comme des résistances ou des diodes.
Bloc de jonction de sectionnement à zone universelle pour l'accueil de fiches de sectionnement, de connecteurs continus, de fiches d'éléments de construction et de fiches porte-fusibles
Testé pour applications ferroviaires