QTTCB 1,5/ 2P-PE - Bloc de jonction à 2 niveaux pour conducteur protection
3050219

Bloc de jonction à 2 niveaux pour conducteur protection, type de raccordement: Raccord rapide/enfichable, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,25 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Blocs de jonction pour conducteur de protection de même forme disponibles
Testé pour applications ferroviaires