QTC 1,5/ 1P-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
3050099

Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccord rapide/enfichable, 1er étage connexion à gauche, section : 0,25 mm2 - 1,5 mm2, 1er étage connexion à droite, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Blocs de jonction pour conducteur de protection de même forme disponibles
Testé pour applications ferroviaires