RT 8 - Bloc de jonction à boulon
3049042

Bloc de jonction à boulon, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 35 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Quick ring cable lug wiring due to the hinged cover
Secure connection: The screws are secured by captive disk springs
Des éléments latéraux recouvrent les parties métalliques conductrices, y compris les cosses isolées au niveau du sertissage, en les protégeant contre les contacts accidentels avec les doigts.
High conductor pull-out forces and contact force for high durability
Space-saving multi-conductor connection possible
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories
Vibration-resistant conductor connection