Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UPRZ - Dispositif de verrouillage
3045570

Dispositif de verrouillage, largeur: 10 mm, hauteur: 39,8 mm, nombre de pôles: 2, coloris: orange

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le conducteur peut être fixé à l'aide de colliers serrants de Phoenix Contact
Encliquetable en option dans le boîtier de connecteur
Dispositif de verrouillage et antitraction en un composant