UPBV 2,5/ 1-R BU - Connecteurs
3045389

Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2- 4 mm2, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pontable avec les ponts FBS ... standard
Avec les connecteurs COMBI à confectionner, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
Les connecteurs à vis sont combinables avec toutes les connectiques des blocs de jonction COMBI et disponibles en deux variantes.
Les connecteurs mâles sont assemblés par enfichage directement sur site, conformément à l'application, à partir d'éléments enfichables unipolaires
Les conducteurs raccordés peuvent ainsi être passés directement dans la goulotte de façon peu encombrante.