PSH 3- 6 - Collier de raccordement du blindage
3040591

Collier de raccordement du blindage, tension nominale: 300 V, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Le câble de blindage raccordé est fixé avec un collier serrant
Le câble de raccordement du blindage est raccordé via le connecteur et est en contact direct avec le bloc de jonction lors de l'enfichage
Pour le raccordement des câbles blindés
Encliqueté dans un dispositif antitraction après câblage du connecteur