ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L - Composant du bloc de jonction
3037795

Composant du bloc de jonction, avec diode 1N 5408 incorporée, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 1,5 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 1 mm2, section : 0,08 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles