STP 5-2-ZB
-
Porte-repère
3037643
Porte-repère, encliquetable dans les blocs de jonction à ressort ST 2,5, repérables avec UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 ou ZBF 5, gris, vierge, type de montage: encliqueter, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 5 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 5,00 mm |
| Hauteur | 24,90 mm |
| Profondeur | 24,80 mm |
| Champ de texte | |
| Largeur du champ de texte | 5 mm |
| Hauteur du champ de texte | 10,5 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Matériau embase | PA |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C |
| Composants | exempt de silicone et d’halogène |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |
| Type de montage | encliqueter |
| Référence | 3037643 |
| Conditionnement | 100 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Clé de vente | BG211A |
| Product key | BG211A |
| GTIN | 4017918878436 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,585 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,538 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,006 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
UCT-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0828744
-
UC-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0818108
-
UC-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0818153
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1050004
-
ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - Ruban de repérage ZB 1051867
-
ZB 5,LGS:1-9 - Ruban de repérage ZB 1050127
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1050017
-
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 0800035
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 1050415
-
ZB 5,LGS:SYMBOLE - Ruban de repérage ZB 1050091
-
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 0800019
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1050020
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 5060906
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808668
-
ZB 5 CUS - Ruban de repérage ZB 0824962
-
UC-TM 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824581
-
UCT-TM 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829595
-
ZBF 5 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810863
-
UC-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824638
-
UCT-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829658
Avantages
Les porte-repères sont, par exemple, encliquetés sur la rainure de repérage centrale des bloc de jonction par tension à ressort ST et doublent la surface de repérage
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem