STS 4 OG - Blocs de jonction simple
3037481

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 4 mm2, 1er étage, section : 0,08 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: orange

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Câblage convivial avec le raccordement frontal
Entrée de conducteur coudée pour une utilisation dans des coffrets de raccordement plats
Les bloc de jonction de traversée avec 2, 3 ou 4 raccordements ont la même forme.
Grande économie d'espace en cas d'utilisation dans des systèmes de câblage encastrés