STTB 1,5-PE - Bloc de jonction à 2 niveaux pour conducteur protection
3036013

Bloc de jonction à 2 niveaux pour conducteur protection, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, 1er et 2e étage, section : 0,08 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Possibilités de repérage supplémentaires
Faibles résistances de contact
Points de serrage anticorrosion
Testé pour applications ferroviaires