SL-SB - Dispositif de blocage
3035761

Dispositif de blocage, pour un verrouillage supplémentaire des éléments de commutation fonctionnant en court-circuit dans les circuits de mesure du transformateur de courant, profondeur: 13,6 mm, largeur: 12,5 mm, hauteur: 16,3 mm, coloris: blanc

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Évite les manœuvres inconsidérées des ponts de commutation en court-circuit
Les deux côtés des ponts de commutation sont utilisables en position MARCHE/ARRÊT