CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Raccordement à ressort de traction | 600 V | 30 A | 28 - 10 | |
Raccordement vissé | 600 V | 30 A | 26 - 10 | |
C | ||||
Raccordement à ressort de traction | 600 V | 30 A | 28 - 10 | |
Raccordement vissé | 600 V | 30 A | 26 - 10 |