FBS 10-6 BU - Pont enfichable
3032198

Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 10, intensité nominale: 32 A, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les ponts de 2 à 50 pôles permettent, dans les deux lignes de pontage du système CLIPLINE complete, de ponter jusqu'à 50 blocs de jonction en une opération