STS 4-TWIN - Blocs de jonction simple
3031665

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 4 mm2, 1er étage, section : 0,08 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

De mêmes forme et pas que les blocs de jonction de traversée
Connexion transversale des bloc de jonction de traversée voisins avec le système continu de cavaliers FBS ...