SK 28
-
Bloc de jonction de blindage
3026997
Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre sur barres collectrices, résistance de contact < 1 mΩ
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de blindage |
Pas | 31 mm |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de rangées | 1 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |
Résistance de passage | < 0,001 Ω |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M4 |
Couple de serrage | ... 1 Nm |
Largeur | 31 mm |
Hauteur | 20 mm |
Profondeur | 93,5 mm |
Pas | 31 mm |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur | 5 mm ... 28 mm |
Couleur | argenté |
Matériau | Acier |
Diamètre extérieur du câble | 5 mm ... 28 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule |
Fréquence | f1 = 5 Hz jusqu'à f2 = 150 Hz |
Niveau ASD | 0,02g²/Hz |
Accélération | 0,8g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 5g |
Durée des chocs | 30 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Type de montage | Barre collectrice de N |
Référence | 3026997 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | BE7512 |
Product key | BE7512 |
GTIN | 4046356284318 |
Poids par pièce (emballage compris) | 41,44 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 41,66 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250309 |
ECLASS-15.0 | 27250309 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002020 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
AK 4 - Bloc de jonction 0404017
-
AKG 4 GNYE - Bloc de jonction 0421029
-
AKG 4 BK - Bloc de jonction 0421032
-
AB-SK TOP - Support 3062090
-
AB-SK TOP INSULATED - Support 3062074
-
AB-SK - Support 3025341
-
AB-SK 65 - Support 3026489
-
AB-SKS 60 - Support 3240223
-
AB-SK-D TOP - Support 3062100
-
AB-SK-D TOP INSULATED - Support 3062087
-
AB-SK 65-D - Support 3026900
-
AB-SK 65-D INSULATED - Support 3040889
-
AB/SS - Support 0404428
-
AB/SS-M - Support 3025888
-
AB/SKS - Support 3240224
-
AB-SK/E - Support 3026476
-
AB-SK/E-NS 35 - Support 3213111
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
Avantages
Manipulation aisée
Pièce d'appui à ressort à surface étendue
Convient pour un montage direct et sur barre collectrice
Bague moletée
Selon les exigences de la directive et des normes relatives aux équipements électriques en atmosphères explosibles, les raccordements de blindage ne sont pas compatibles avec une certification. Il est donc possible d'installer les raccordements de blindage en atmosphère explosible, même sans disposer de l'homologation et du marquage correspondants.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem