SK 35-D
-
Bloc de jonction de blindage
3026890
Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre directe sur des plaques de montage conductrices, épaisseur de tôle 1 ... 2 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Manipulation aisée
Pièce d'appui à ressort à surface étendue
Convient pour un montage direct et sur barre collectrice
Bague moletée
Selon les exigences de la directive et des normes relatives aux équipements électriques en atmosphères explosibles, les raccordements de blindage ne sont pas compatibles avec une certification. Il est donc possible d'installer les raccordements de blindage en atmosphère explosible, même sans disposer de l'homologation et du marquage correspondants.