UK 10 N-PE/N - Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation
3024740

Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, Bloc PE/N composé d'un bloc de jonction pour conducteur vert et jaune et d'un bloc de jonction bleu avec ponts vissés, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 76 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,5 mm2 - 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: vert-jaune-bleu

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles