UKH 50-PE/N
-
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation
3009163
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, Bloc PE/N composé d'un bloc de jonction pour conducteur vert et jaune et d'un bloc de jonction bleu avec ponts vissés, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 150 A, Raccordement vissé, Section de référence: 50 mm2, section : 16 mm2 - 50 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: vert/jaune
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonction pour conducteur de protection |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,73 W |
Fonction PEN | oui |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 50 mm² |
Section assignée AWG | 1/0 |
Etage 1 en haut 1 en bas 1 | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M6 |
Remarque | Respecter l'intensité admissible des profilés. |
Couple de serrage | 6 ... 8 Nm |
Longueur à dénuder | 24 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-2 |
Section de conducteur rigide | 16 mm² ... 50 mm² |
Section du conducteur AWG | 4 ... 2 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 25 mm² ... 50 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 2 ... 2 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 25 mm² ... 50 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 25 mm² ... 50 mm² |
Int. nom. | 150 A |
Courant de charge maximal | 150 A (pour une section de conducteur de 50 mm²) |
Tension nominale | 1000 V |
Remarque | Attention : dans la zone de téléchargement, vous trouverez des publications d'articles, des sections raccordables et des remarques quant au raccordement de conducteurs en aluminium. |
Section nominale | 50 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 70,5 mm |
Profondeur sur NS 32 | 88,5 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 83,5 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 91 mm |
Couleur | vert-jaune |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Généralités | |
Fixation de bloc de jonction | 6 Nm ... 8 Nm (Pied PE avec vis de fixation, M6) |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-2 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
NS 35/15-2,3 | |
Fixation de bloc de jonction | 6 Nm ... 8 Nm (Pied PE avec vis de fixation, M6) |
Référence | 3009163 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Clé de vente | BE1321 |
Product key | BE1321 |
GTIN | 4017918091699 |
Poids par pièce (emballage compris) | 325,92 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 325,92 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250110 |
ECLASS-15.0 | 27250110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001329 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZB 10 CUS - Ruban de repérage ZB 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824605
-
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829623
-
E/AL-NS 32 - Butée 1201659
-
E/AL-NS 35 - Butée 1201662
-
AP-NLS N - Profilé de recouvrement 1013634
-
WS-2K - Etiquette d'avertissement 1004513
-
WS-4K - Etiquette d'avertissement 1004584
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Tournevis 1205082
-
UKH 50 EP - Profilé 3009228
Avantages
Le triple centrage du conducteur dans le fond prismatique des douilles assure un
raccordement fiable des câbles
raccordement fiable des câbles
Faible résistance de contact grâce au rainurage de la surface de contact
Verrouillage à vis grâce aux éléments à ressort du raccordement
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem