UK 16 N-PE/N - Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation
3006179

Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, Bloc PE/N composé d'un bloc de jonction pour conducteur vert et jaune et d'un bloc de jonction bleu avec ponts vissés, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 101 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 2,5 mm2 - 25 mm2, type de fixation: Pied PE avec vis de fixation, M4, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: vert-jaune-bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles