USLKG 1,5 N - Bloc de jonction pour conducteur de protection
3005853

Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de fixation: Pied PE avec vis de fixation, M2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles