UK 1,5 N VT - Blocs de jonction simple
3005841

Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: violet

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Pied universel utilisable sur les profilés NS 35... et NS 32...
La série de bornes à vis universelles UK dispose de caractéristiques typiques déterminantes pour les applications pratiques.
Répartition du potentiel au moyen de barrettes de jonction au centre des bloc de jonction ou de peignes de liaison au niveau du raccordement du conducteur