CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: NL-65620Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 57 A | - 10 |
EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505KEMA-KEUR
Identifiant de lhomologation: 71-119849Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 57 A | - 10 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
F | ||||
800 V | 65 A | 24 - 6 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 6 |