cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 250 V | 10 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
Accessoires, pas: 5,08 mm, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
| Type de produit | Bride |
| Gamme de produits | UK 3-MVSTB |
| Nombre de pôles | 1 |
| Pas | 5,08 mm |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Courant de charge maximal | 12 A (pour une section de conducteur de 4 mm²) |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
| Courant de charge maximal | 12 A (pour une section de conducteur de 4 mm²) |
| Gabarit | A3 |
| Largeur | 5,08 mm |
| Largeur de couvercle | 2,5 mm |
| Hauteur | 48 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 47 mm |
| Longueur | 48 mm |
| Pas | 5,08 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Surface des contacts | étain Sn |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C (Température max. de service, voir courbe de déclassement) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Référence | 3002335 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE1241 |
| Product key | BE1241 |
| GTIN | 4017918090241 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 5,149 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 5,079 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
| ETIM 9.0 | EC001041 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |