Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FL NP PND-4TX IB-LK - Proxy
2985929

Proxy pour PROFINET-RT, fonctionnalité G4, proxy INTERBUS pour conducteurs fibre optique, avec switch à 4 ports intégré

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Possibilité d'intégration et de paramétrage avec la fonctionnalité PROFINET dans chaque commande
Taux de mise à jour PROFINET = 1 ms
Échange de données, diagnostic et paramétrage s'effectuent via le protocole PROFINET
Prise en charge LLDP pour la détection de la topologie