OV-24DC/350DC/1 - Relais statiques
2982634

Relais statique pour l'amplification du signal et la isolation galvanique entre circuits de commande et de charge, enfichables dans les supports SIM-AMS soudés ou à monter directement dans le C.I., entrée : 4,25-32 V DC, sortie : 1-350 V DC/1 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Encombrement réduit
Pas de perturbations électromagnétiques
Tension d'essai élevée, jusqu'à 4 kV entre circuit de commande et circuit de charge
Absence d'usure même en présence de fréquences de commutation élevées
Boîtier isolé électriquement
Commutation sans rebonds (pas de pièces mobiles)
Puissance de commutation 350 V DC/1 A, 60 V DC/4 A ou 480 V AC/5 A