UM 45- 2FLK14/S7
-
Module passif
2965143
Module d'interface VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® S7-300, pour 16 voies max., avec repérage spécial SIMATIC® (1- 20), raccordement vissé, pas du module : 98 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | VARIOFACE |
| Nombre de voies | 16 |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
| Courant (par branche) | ≤ 1 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 63 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Automate pris en charge GE-FANUC 90-30 | |
| Carte E/S adaptée | IC693 MDL732 |
| IC693 MDL733 | |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL741 | |
| IC693 MDL742 | |
| IC693 ALG220 | |
| IC693 ALG221 | |
| IC693 ALG222 | |
| IC693 ALG223 | |
| IC693 ALG390 | |
| IC693 ALG391 | |
| IC693 ALG392 | |
| IC693 ALG442 | |
| Automate pris en charge SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Carte E/S adaptée | CPU 312C |
| CPU 313C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BH50-0AA0 | |
| 6ES7321-7BH01-0AB0 | |
| 6ES7321-1BH02-0AA0 | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-8BF00-0AB0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-7KF02-0AB0 | |
| 6ES7331-7KB02-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7332-5HD01-0AB0 | |
| 6ES7332-5HB01-0AB0 | |
| 6ES7332-7ND02-0AB0 | |
| 6ES7334-0CE01-0AA0 | |
| 6ES7334-0KE00-0AB0 | |
| 6ES7335-7HG01-0AB0 | |
| 6ES7335-7HG01-0AB0 | |
| 6ES7338-4BC01-0AB0 | |
| 6ES7350-1AH03-0AE0 | |
| 6ES7350-2AH01-0AE0 | |
| 6ES7351-1AH01-0AE0 | |
| 6ES7352-1AH02-0AE0 | |
| 6ES7353-1AH01-0AE0 | |
| 6ES7354-1AH01-0AE0 | |
| 6ES7355-0VH10-0AE0 | |
| 6ES7355-1VH10-0AE0 | |
| 6ES7357-4AH01-0AE0 | |
| 6ES7321-7BH01-0AB0 | |
| 6ES7331-7HF01-0AB0 | |
| 6ES7321-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Raccordement 1 (niveau de commande) | |
| Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de pôles | 14 |
| Cycles d'enfichage | > 50 |
| Pas | 2,54 mm |
| Raccordement 2 (niveau terrain) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 6 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de pôles | 20 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 16 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Pas | 5,08 mm |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 96,8 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur | 50,1 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | PVC |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Module) | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2965143 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK21AS |
| Product key | DK21AS |
| GTIN | 4017918130930 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 103,82 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 102 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem