DEK-OV- 5DC/240AC/800
-
Bloc de jonction à relais statique
2964623
Bloc de jonction de puissance avec relais à semi-conducteurs, entrée : 5 V DC, sortie : 10-253 V AC/800 mA, pas de 6,2 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Peignes de liaison EB-DIK
Version pour actionneurs disponible
Commodité du repérage et du montage avec blocs de jonction
Commutation sans usure jusqu'à 24 V DC/10 A ou 240 V AC/800 mA
Circuit de protection intégré en sortie
Électro-aimant à minimum de tension pour sortie AC
Affichage d'état
Circuit de protection intégré en entrée
Isolation galvanique jusqu'à 2,5 kV eff. entre entrée et sortie