ELR W3/ 9-500
-
Relais à inversion
2964186
Relais électronique de puissance à inversion de phases, pour commander directement des appareils triphasés, avec voyant et circuit de protection, sortie : 110-550 V AC/3 x 9 A
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Nombre de phases | 3 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 13,5 W |
| Type de réseau | 3-phasig |
| Tension d'essai (Entrée/sortie) | 2,5 kV (50 Hz, 60 s) |
| Fréquence inversion rotation | ≤ 10 Hz (pour cos φ= 0,5) |
| Commande | |
| Dénomination entrée | Entrée de commande droite/gauche |
| Courant de repos | 40 mA |
| Tension de commande assignée UC | 24 V DC |
| Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Plage de tension par rapport à UC | 0,8 ... 1,25 |
| 0,8 ... 1,25 | |
| Courant de commande assigné IC | 7,5 mA |
| Temps de réaction en fonctionnement normal | 50 ms |
| 50 ms | |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
| Parafoudre basse tension | |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Affichage des défauts | LED rouge |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Fréquence de commutation | < 10 Hz (pour cos φ > 0,5) |
| Temps de commutation RL/LL (temps d'enclenchement) | 20 ms |
| Sortie AC | |
| Tension de service assignée Ue | 500 V AC |
| Plage de tension de service | 110 V AC ... 550 V AC |
| Tension inverse de blocage | 1200 V |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Plage de courant de charge | 150 mA ... 9 A (voir derating) |
| Courant de fuite | typ. 7 mA |
| Tension résiduelle | typ. 1,5 V |
| Courant de choc | 230 A (tp = 10 ms, à 25 °C) |
| Intégrale de charge limite | 265 A2s |
| Circuit de protection | Circuit RC; Circuit RC |
| Parafoudre basse tension | |
| Limitation de la surtension | > 910 V |
| Circuit de commande | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 10 |
| Circuit de puissance | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 10 |
| Largeur | 62 mm |
| Hauteur | 84 mm |
| Profondeur | 110 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Normes/Prescriptions | EN 50178 |
| Spécifications CEM | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-4 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | juxtaposable à intervalles > 20 mm |
| Position de montage | verticalement (profilé horizontal) |
| Référence | 2964186 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK6841 |
| Product key | DK6841 |
| GTIN | 4017918099398 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 778,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 662,22 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364900 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371003 |
| ECLASS-15.0 | 27371003 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000066 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8e03b027-f4a9-4108-8486-0785cf68b14e |
Produits compatibles
Avantages
Fréquence de commutation élevée
Connexion sans interférence et sans usure jusqu'à 500 V AC/9 A
Circuit de protection en entrée et en sortie
Voyant pour rotation à droite et à gauche, tension de service, et commande interdite
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem