EMG 12-OV- 24DC/240AC/1
-
Module relais à semi-conducteurs
2948827
Relais de puissance à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 24 V DC, sortie : 24-280 V AC/max. 1 A
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Module relais à semi-conducteurs |
| Application | Fonction de sortie |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation | |
| Isolant | Isolation de base |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 15.09.2025 |
| Tension d'essai (Entrée/sortie) | 3,5 kV AC (Entrée/sortie) |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,2 |
| Plage de tension d'entrée | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | ≤ 0,4 |
| Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | ≥ 0,8 |
| Courant d'entrée typique pour UN | 6,8 mA |
| Temps d'enclenchement typique | au plus une demi-période – passage à zéro de la tension |
| Temps de coupure typique | au plus une demi-période – passage à zéro du courant |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
| Parafoudre basse tension; Varistance | |
| Fréquence de transmission | 10 Hz |
| Type de contact | 1 contact NO |
| Type de sortie numérique | électronique |
| Tension nominale de sortie | 240 V AC |
| Plage de tension de sortie | 24 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Intensité permanente limite | 1 A (voir courbe de derating) |
| Courant de charge minimal | 50 mA |
| Courant de fuite | 3,5 mA |
| Courant de choc | 125 A (t = 10 ms) |
| Angle de phase cos phi min. | 0,5 |
| Intégrale de charge limite | 78 A2s (I2 x t pour t = 10 ms) |
| Tension inverse de blocage | 600 V (Tension de blocage de crête répétitive) |
| Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | ≤ 1,5 V |
| Circuit de sortie | 2 conducteurs indép. masse |
| Circuit de protection | Circuit RC; Circuit RC |
| Côté entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Côté sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Largeur | 12,5 mm |
| Hauteur | 75 mm |
| Profondeur | 102 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | juxtaposés sans intervalle : horizontaux/non juxtaposés : au choix |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2948827 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK61C1 |
| Product key | DK61C1 |
| GTIN | 4017918083496 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 46,64 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 46,64 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364190 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 126a85a0-ffa3-4467-9c30-5a44349d40a6 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem