EMG 12-REL/KSR-230/1
-
Module à relais
2944494
Module à relais, avec relais miniature soudé, contact (AgNi) : puissances moyennes à élevées, 1 contact NO, tension d'entrée 230 V AC/DC
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Durée de vie mécanique | env. 2x 107 cycles |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Isolant | Isolation de base |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 12.09.2025 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,15 W |
| Tension d'essai (Bobine/contact) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
| Tension d'essai (contact ouvert) | 1 kVeff (50 Hz, 1 min., contact ouvert) |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Tension d'isolement assignée | 260 V AC |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
| Côté excitation | |
| Tension nominale d'entrée UN | 230 V AC/DC |
| Plage de tension d'entrée | 184 V AC/DC ... 253 V AC/DC (20 °C) |
| Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
| Entraînement (polarité) | polarisé |
| Courant d'entrée typique pour UN | 4,8 mA |
| Temps d'amorçage typique | 7 ms |
| Temps de retombée typique | 11 ms |
| Circuit de protection | Pont redresseur |
| Varistance | |
| Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
| Commutation | |
| Type de contact | 1 contact NO |
| Type du contact de commutation | Contact simple |
| Matériau des contacts | AgNi |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
| Tension de commutation minimale | 12 V |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Courant d'appel maximum | 8 A |
| Courant de commutation minimal | 100 mA |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 140 W (24 V DC) |
| 60 W (48 V DC) | |
| 45 W (60 V DC) | |
| 35 W (110 V DC) | |
| 55 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Largeur | 12 mm |
| Hauteur | 65,5 mm |
| Profondeur | 75 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Relais) | RT III (Relais) |
| Indice de protection (Socle pour relais) | IP20 (Socle pour relais) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 40 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2944494 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK61C2 |
| Product key | DK61C2 |
| GTIN | 4017918081591 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 45,19 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 44,54 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364900 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | aa993b27-ed45-4984-b11d-541c9e9d11e0 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem