CM125-LG/H 35/BO BK
-
Boîtier électronique
2942904
Boîtier complet, Boîtier complet, avec fentes d'aération, largeur: 125 mm, profondeur: 102 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005), connexion transversale: sans connecteur de bus, nombre de pôles connecteur transversal: sans objet
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Technologie de boîtier solide
Montage simple par encliquetage sur le rail DIN symétrique conforme à la norme EN 60715
Protection de l'électronique contre les contacts accidentels et les influences de l'environnement
Variabilité du logement des différents éléments de raccordement (du connecteur avec un grand nombre de pôles au bloc de jonction électronique pour C.I.)